10342404
1440010
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 6,9867 € |
| 100 - 499 | 3,327 € |
| 500 + | 2,9916 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza testa | 1.2 mm |
|---|---|
| Altezza testa | 0.047 in |
| Lunghezza filetto | 0.11 in |
| Lunghezza filetto | 2.8 mm |
| Dimensioni filettatura | M1.6 |
| Colore | Marrone chiaro |
| Tipo impronta | Impronta a croce |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo testa | Testa svasata |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Specifiche | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Specifiche | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare