Le viti a testa svasata sono l'ideale per applicazioni in cui la testa non deve sposgere vergo l'esterno.
Codice Serie: SR1967
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Specifiche | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0807 € - 0,0946 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2464 € - 0,2889 € | 5669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.232 in
56.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1011 € - 0,1182 € | 19545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4082 € - 0,4734 € | 5445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Nero
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.602 in
15.3 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1,3469 € - 2,9601 € | 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,6995 € - 3,2575 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,0891 € - 2,3935 € | 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,5437 € - 2,9601 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 4,5605 € - 5,6652 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 8,5687 € - 10,6649 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,0891 € - 2,3935 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,5437 € - 2,9601 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,8553 € - 3,5408 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 1,0891 € - 2,3935 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 2,3227 € - 4,773 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0797 € - 0,0931 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1713 € - 0,1812 € | 10088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0953 € - 0,1115 € | 42700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1472 € - 0,2025 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Naturale
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,046 € - 0,0644 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
DIN 963
|
Acciaio temperato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare