Testa a disco con bordo esterno smussato
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1256 € - 0,1256 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0673 € - 0,0673 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0659 € - 0,0814 € | Richiedi il lead time qui |
1/4-20
|
Naturale
|
0.375 in
9.5 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5154 € - 1,1372 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1117 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Cromato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0988 € - 0,1561 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Cromato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,163 € - 0,2818 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0462 € - 0,0645 € | 44045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Cromato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0661 € - 0,1047 € | 746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Cromato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0529 € - 0,0739 € | 6883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Cromato
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,058 € - 0,0811 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Cromato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1323 € - 0,1837 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Cromato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0514 € - 0,0715 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Cromato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0833 € - 0,132 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0708 € - 0,1123 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Cromato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1478 € - 0,1906 € | 826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0645 € - 0,0645 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2128 € - 0,5181 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Cromato
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,1533 € - 0,2818 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Cromato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2114 € - 0,3855 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare