10325612
050020641553
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,1837 € |
| 500 - 999 | 0,1713 € |
| 1000 + | 0,1323 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 5.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.197 in |
| Altezza testa | 0.059 in |
| Altezza testa | 1.5 mm |
| Lunghezza filetto | 6.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.236 in |
| Dimensioni filettatura | M2.5 |
| Tipo vite | Vite per metallo |
| Tipo impronta | Impronta con intaglio |
| Tipo testa | Binder Head |
| Colore | Cromato |
| Finitura | Zincato |
| Specifiche | DIN 85 |
| Codice doganale | 7318190090 |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare