Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio 1/4-20 0.375 in Nylon 6/6 Naturale

Questa vite a testa bombata con scanalatura è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento allo standard ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10324547

Codice articolo precedente:

012520B037

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0814 €
5000 - 19999 0,0732 €
20000 + 0,0659 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

81,40 €

1000 x 0,0814 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 13.3 mm
Altezza testa 4.2 mm
Lunghezza filetto 9.5 mm
Dimensioni filettatura 1/4-20
Tipo vite Vite per metallo
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo testa Binder Head
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci