Menu Ricerca

Vite Impronta con intaglio M5 10.0 mm Acciaio temperato Cromato

Questa vite a testa bombata scanalata è realizzata in acciaio zincato. Conforme a DIN85 e ISO 1580.
Codice articolo Essentra :

10180044

Codice articolo precedente:

050051040952

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1561 €
500 - 999 0,138 €
1000 + 0,0988 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

39,03 €

250 x 0,1561 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 10.0 mm
Altezza testa 3.0 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Tipo vite Vite per metallo
Tipo impronta Impronta con intaglio
Tipo testa Binder Head
Colore Cromato
Finitura Zincato
Specifiche DIN 85
Codice doganale 7318190090
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci