Menu Ricerca

Viti di sfiato - a testa esagonale

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale e favoriscono la circolazione dell'aria.
  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Sono indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0091.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
144 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 H1 Materiale A/F l1 d1 Acquista
3,23 € - 4,30 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
16.0
M3
4,31 € - 5,74 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
30.0
M5
2,81 € - 3,74 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
10.0
M5
3,26 € - 4,34 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
16.0
M5
5,84 € - 7,79 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
Acciaio inossidabile 304
19.0
30.0
M12
2,19 € - 2,92 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
5.0
M3
12,23 € - 16,30 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 316
24
60.0
M16
10,34 € - 13,79 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 316
24
45.0
M16
4,64 € - 6,18 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 316
17.0
20.0
M10
5,20 € - 6,93 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
40.0
M5
3,02 € - 4,03 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
12.0
M5
4,32 € - 5,76 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 316
17.0
16.0
M10
5,96 € - 7,94 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 316
13.0
55.0
M8
9,09 € - 12,12 € Richiedi il lead time qui
1.8
10.0
Acciaio inossidabile 316
24
35.0
M16
4,73 € - 6,30 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
35.0
M6
4,19 € - 5,59 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 316
7.0
25.0
M4
3,66 € - 4,88 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
20.0
M6
2,66 € - 3,54 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 316
7.0
8.0
M4
2,81 € - 3,75 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
8.0
M6
5,44 € - 7,25 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
45.0
M6
  • di 8
Vite di sfiato Testa esagonale M3 16.0 Acciaio inossidabile 304

20236649

Fascia di prezzo
4,30 € - 3,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 30.0 Acciaio inossidabile 304

20236694

Fascia di prezzo
5,74 € - 4,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite di sfiato Testa esagonale M5 10.0 Acciaio inossidabile 304

20227302

Fascia di prezzo
3,74 € - 2,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite di sfiato Testa esagonale M5 16.0 Acciaio inossidabile 304

20227203

Fascia di prezzo
4,34 € - 3,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite di sfiato Testa esagonale M12 30.0 Acciaio inossidabile 304

20229030

Fascia di prezzo
7,79 € - 5,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vite di sfiato Testa esagonale M3 5.0 Acciaio inossidabile 304

20228446

Fascia di prezzo
2,92 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vite di sfiato Testa esagonale M16 60.0 Acciaio inossidabile 316

20237776

Fascia di prezzo
16,30 € - 12,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite di sfiato Testa esagonale M16 45.0 Acciaio inossidabile 316

20237752

Fascia di prezzo
13,79 € - 10,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite di sfiato Testa esagonale M10 20.0 Acciaio inossidabile 316

20237547

Fascia di prezzo
6,18 € - 4,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite di sfiato Testa esagonale M5 40.0 Acciaio inossidabile 316

20237325

Fascia di prezzo
6,93 € - 5,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite di sfiato Testa esagonale M5 12.0 Acciaio inossidabile 316

20237264

Fascia di prezzo
4,03 € - 3,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite di sfiato Testa esagonale M10 16.0 Acciaio inossidabile 316

20237530

Fascia di prezzo
5,76 € - 4,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite di sfiato Testa esagonale M8 55.0 Acciaio inossidabile 316

20237523

Fascia di prezzo
7,94 € - 5,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite di sfiato Testa esagonale M16 35.0 Acciaio inossidabile 316

20237738

Fascia di prezzo
12,12 € - 9,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Vite di sfiato Testa esagonale M6 35.0 Acciaio inossidabile 316

20237400

Fascia di prezzo
6,30 € - 4,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite di sfiato Testa esagonale M4 25.0 Acciaio inossidabile 316

20237202

Fascia di prezzo
5,59 € - 4,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite di sfiato Testa esagonale M6 20.0 Acciaio inossidabile 316

20237370

Fascia di prezzo
4,88 € - 3,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite di sfiato Testa esagonale M4 8.0 Acciaio inossidabile 316

20237158

Fascia di prezzo
3,54 € - 2,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite di sfiato Testa esagonale M6 8.0 Acciaio inossidabile 316

20237332

Fascia di prezzo
3,75 € - 2,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite di sfiato Testa esagonale M6 45.0 Acciaio inossidabile 316

20237424

Fascia di prezzo
7,25 € - 5,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0