Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.
Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0091.A4
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | H1 | Materiale | A/F | l1 | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,02 € - 5,36 € | Richiedi il lead time qui |
1.6
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
25.0
|
M6
|
||
| 5,78 € - 7,71 € | Richiedi il lead time qui |
1.6
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
||
| 5,64 € - 7,52 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
5.3
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
| 2,38 € - 3,17 € | Richiedi il lead time qui |
1.0
|
2.8
|
Acciaio inossidabile 316
|
7.0
|
5.0
|
M4
|
||
| 2,68 € - 3,57 € | Richiedi il lead time qui |
1.0
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
6.0
|
10.0
|
M3
|
||
| 3,23 € - 4,30 € | Richiedi il lead time qui |
1.0
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
6.0
|
16.0
|
M3
|
||
| 4,31 € - 5,74 € | Richiedi il lead time qui |
1.3
|
3.5
|
Acciaio inossidabile 304
|
8.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 2,87 € - 3,83 € | Richiedi il lead time qui |
1.6
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
10.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 2,35 € - 3,13 € | Richiedi il lead time qui |
1.0
|
2.8
|
Acciaio inossidabile 304
|
7.0
|
5.0
|
M4
|
||
| 4,61 € - 6,15 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
5.3
|
Acciaio inossidabile 304
|
13.0
|
40.0
|
M8
|
||
| 5,05 € - 6,73 € | Richiedi il lead time qui |
1.3
|
3.5
|
Acciaio inossidabile 304
|
8.0
|
40.0
|
M5
|
||
| 4,90 € - 6,53 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 304
|
17.0
|
30.0
|
M10
|
||
| 5,04 € - 6,72 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 304
|
19.0
|
20.0
|
M12
|
||
| 5,03 € - 6,70 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
| 8,62 € - 11,49 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
19.0
|
50.0
|
M12
|
||
| 7,61 € - 10,15 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
7.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
19.0
|
40.0
|
M12
|
||
| 7,40 € - 9,86 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.0
|
55.0
|
M10
|
||
| 4,42 € - 5,89 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
5.3
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.0
|
30.0
|
M8
|
||
| 3,56 € - 4,75 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
5.3
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.0
|
16.0
|
M8
|
||
| 6,61 € - 8,81 € | Richiedi il lead time qui |
1.8
|
6.4
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.0
|
45.0
|
M10
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare