Menu Ricerca

Vite di sfiato Testa esagonale M16 45.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato con testa esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20237752

Codice articolo precedente:

20237752

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 13,79 €
100 - 249 12,41 €
250 - 499 11,72 €
500 - 999 11,03 €
1000 + 10,34 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,79 €

1 x 13,79 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 45.0
d1 M16
d2 1.8
H1 10.0
A/F 24
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci