Menu Ricerca

Vite di sfiato Testa esagonale M5 40.0 Acciaio inossidabile 316

Vite di sfiato con testa esagonale. Il corpo cavo contribuisce a eliminare le perdite virtuali dai sistemi per alto vuoto. Comunemente usata negli involucri a tenuta stagna, negli alloggiamenti o nei macchinari. Realizzata in acciaio inossidabile, ideale per sistemi UV e UHV.
Codice articolo Essentra :

20237325

Codice articolo precedente:

20237325

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,93 €
100 - 249 6,24 €
250 - 499 5,89 €
500 - 999 5,54 €
1000 + 5,20 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,93 €

1 x 6,93 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 40.0
d1 M5
d2 1.3
H1 3.5
A/F 8.0
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci