Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
103,9965 € - 129,9926 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
106,2618 € - 132,8216 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acciaio
23.094
337,6555 € - 397,2388 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acciaio
40.020
47,0373 € - 62,7213 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acciaio
13.640
167,075 € - 196,5566 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Acciaio
39.977
273,0395 € - 321,2212 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
193,397 € - 227,5223 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
70,766 € - 83,2551 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acciaio inossidabile 316
10.191
188,2208 € - 221,44 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
50,6043 € - 63,2517 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acciaio inossidabile 316
8739.0
102,4693 € - 120,5508 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
200,5003 € - 235,8797 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
129,109 € - 151,8937 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Acciaio inossidabile 316
15.640
152,7865 € - 179,7476 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
112,422 € - 132,2558 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
337,7273 € - 397,3213 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
281,7213 € - 331,4409 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
25.094
301,2168 € - 354,3676 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
394,256 € - 463,8263 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acciaio inossidabile 316
21.094
57,482 € - 67,6249 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
  • di 21
Vite principale TR10 x 2 2000.0 Acciaio inossidabile 316

20153472

Fascia di prezzo
129,9926 € - 103,9965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR26 x 5 2000.0 Acciaio

20153373

Fascia di prezzo
132,8216 € - 106,2618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR44 x 7 2000.0 Acciaio

20153427

Fascia di prezzo
397,2388 € - 337,6555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR16 x 4 2000.0 Acciaio

20153328

Fascia di prezzo
62,7213 € - 47,0373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR44 x 14 2000.0 Acciaio

20153922

Fascia di prezzo
196,5566 € - 167,075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 14
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    14.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR16 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150280

Fascia di prezzo
321,2212 € - 273,0395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR14 x 3 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150235

Fascia di prezzo
227,5223 € - 193,397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR12 x 3 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150181

Fascia di prezzo
83,2551 € - 70,766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR26 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150464

Fascia di prezzo
221,44 € - 188,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR10 x 2 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150143

Fascia di prezzo
63,2517 € - 50,6043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR14 x 3 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150211

Fascia di prezzo
120,5508 € - 102,4693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR16 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150273

Fascia di prezzo
235,8797 € - 200,5003 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR18 x 4 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150297

Fascia di prezzo
151,8937 € - 129,109 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR20 x 4 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150327

Fascia di prezzo
179,7476 € - 152,7865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR20 x 4 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150341

Fascia di prezzo
132,2558 € - 112,422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR20 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150365

Fascia di prezzo
397,3213 € - 337,7273 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR28 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150488

Fascia di prezzo
331,4409 € - 281,7213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR30 x 6 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150518

Fascia di prezzo
354,3676 € - 301,2168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR24 x 5 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150433

Fascia di prezzo
463,8263 € - 394,256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR16 x 4 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150259

Fascia di prezzo
67,6249 € - 57,482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0