Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150297
20150297
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 148,189 € |
| 10 - 19 | 133,37 € |
| 20 + | 125,96 € |
| Dimensioni filettatura | TR18 x 4 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 18.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 15.640 |
| d2 tol. 7e max | 15.905 |
| d3 tol. 7h max | 13.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso Kg | 2.28 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |