Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150488
20150488
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 331,4409 € |
| 10 - 19 | 298,2955 € |
| 20 + | 281,7213 € |
| Dimensioni filettatura | TR28 x 5 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 28.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 25.094 |
| d2 tol. 7e max | 25.394 |
| d3 tol. 7h max | 22.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°36‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso Kg | 5.85 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |