Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150143
20150143
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 63,2517 € |
| 10 - 19 | 56,9285 € |
| 20 - 49 | 53,7613 € |
| 50 + | 50,6043 € |
| Dimensioni filettatura | TR10 x 2 |
|---|---|
| N. filettature | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 10.0 |
| Avanzamento per singolo giro | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e min | 8739.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7500.0 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°07‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Peso Kg | 0.48 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Direzione filettatura | Destra |
| Codice doganale | 7215508000 |