Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,199 € - 0,2457 € Richiedi il lead time qui
M10
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0637 € - 0,0787 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2318 € - 0,2861 € Richiedi il lead time qui
M10
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0669 € - 0,0826 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1898 € - 0,2343 € Richiedi il lead time qui
M8
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0939 € - 0,1159 € 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2231 € - 0,2754 € Richiedi il lead time qui
M10
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,151 € - 0,1864 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.2 mm
Naturale
Nylon
16.0 mm
Impronta con intaglio
0,1931 € - 0,2385 € Richiedi il lead time qui
M8
1.25 mm
Naturale
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2142 € - 0,2645 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0334 € - 0,0413 € 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0325 € - 0,0402 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
0.45 mm
Naturale
PA
4.0 mm
Impronta esagonale
0,0657 € - 0,0812 € Richiedi il lead time qui
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0337 € - 0,0416 € 8378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0406 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1016 € - 0,1255 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0328 € - 0,0405 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0346 € - 0,0427 € 3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0407 € 1505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • di 28
Bullone a testa esagonale M10 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10299159

Fascia di prezzo
0,2457 € - 0,199 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298237

Fascia di prezzo
0,0787 € - 0,0637 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M10 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10299197

Fascia di prezzo
0,2861 € - 0,2318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298213

Fascia di prezzo
0,0826 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298763

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,1898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298275

Fascia di prezzo
0,1159 € - 0,0939 €

Livelli di giacenza
1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M10 30.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10299180

Fascia di prezzo
0,2754 € - 0,2231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298749

Fascia di prezzo
0,1864 € - 0,151 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298787

Fascia di prezzo
0,2385 € - 0,1931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M10 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10299173

Fascia di prezzo
0,2645 € - 0,2142 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294543

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2.5 4.0 mm PA Naturale

10295601

Fascia di prezzo
0,0402 € - 0,0325 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298183

Fascia di prezzo
0,0812 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295250

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
8378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295977

Fascia di prezzo
0,0406 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296028

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298299

Fascia di prezzo
0,1255 € - 0,1016 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294529

Fascia di prezzo
0,0405 € - 0,0328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    4.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294581

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294536

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
1505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale