Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0365 € - 0,045 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0364 € - 0,0449 € Richiedi il lead time qui
M4
0.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0831 € - 0,1026 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,034 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0349 € - 0,0431 € 2080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1552 € - 0,1916 € 3362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0343 € - 0,0424 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0382 € - 0,0472 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0353 € - 0,0436 € Richiedi il lead time qui
M3.5
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0831 € - 0,1026 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,038 € - 0,047 € Richiedi il lead time qui
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturale
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0349 € - 0,0431 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3.5
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0362 € - 0,0446 € Richiedi il lead time qui
M3.5
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0394 € - 0,0487 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0365 € - 0,0451 € Richiedi il lead time qui
M4
0.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0396 € - 0,0489 € Richiedi il lead time qui
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0369 € - 0,0455 € Richiedi il lead time qui
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0337 € - 0,0416 € Richiedi il lead time qui
M2
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0407 € Richiedi il lead time qui
M2
0.4 mm
Naturale
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0346 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
M3.5
0.6 mm
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • di 28
Bullone a testa esagonale M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296585

Fascia di prezzo
0,045 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10297001

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10297056

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294567

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10295274

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
2080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.5 x 0.45
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10298190

Fascia di prezzo
0,1916 € - 0,1552 €

Livelli di giacenza
3362 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.7 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294574

Fascia di prezzo
0,0424 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2 x 0.4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296080

Fascia di prezzo
0,0472 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    42.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296547

Fascia di prezzo
0,0436 € - 0,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10297568

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296073

Fascia di prezzo
0,047 € - 0,038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3 x 0.5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M3.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296530

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M3.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296578

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296592

Fascia di prezzo
0,0487 € - 0,0394 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10297018

Fascia di prezzo
0,0451 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296608

Fascia di prezzo
0,0489 € - 0,0396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    42.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5 x 0.6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10297025

Fascia di prezzo
0,0455 € - 0,0369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M2 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294642

Fascia di prezzo
0,0416 € - 0,0337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M2 5.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10294611

Fascia di prezzo
0,0407 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    3.2 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
Bullone a testa esagonale M3.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10296554

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6