Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa vite a testa esagonale è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni, compresi i gruppi elettrici ed elettronici. Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 solo a scopo indicativo.
Codice articolo Essentra :

10294543

Codice articolo precedente:

50M020040J008

2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0413 €
5000 - 19999 0,0371 €
20000 + 0,0334 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

41,30 €

1000 x 0,0413 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 3.2 mm
Altezza testa 1.6 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Dimensioni filettatura M2 x 0.4
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Specifiche DIN 933, NF E 24017
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci