Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0291 € - 0,034 € | 21900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0317 € - 0,0372 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0283 € - 0,0331 € | 7074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0294 € - 0,0342 € | 28082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 28,808 € - 37,5042 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,1412 € - 5,2545 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0794 € - 0,0928 € | 26890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1099 € - 0,1288 € | 31322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 14,404 € - 18,7521 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 31,4848 € - 40,9459 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.772 in
45.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3285 € - 0,3852 € | 1767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0374 € - 0,044 € | 38317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0284 € - 0,0333 € | 9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0276 € - 0,0322 € | 5570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2365 € - 0,279 € | 14203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3455 € - 0,4036 € | 1307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2563 € - 0,3002 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,9287 € - 6,9683 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 8,158 € - 9,2485 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,0848 € - 0,0989 € | 12015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive