10220443
182104570409
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 39,9471 € |
| 10 - 49 | 34,8898 € |
| 50 + | 30,7169 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza tra le estremità | 0.669 in |
|---|---|
| Distanza tra le estremità | 17.0 mm |
| Altezza testa | 7.0 mm |
| Altezza testa | 0.276 in |
| Lunghezza filetto | 45.0 mm |
| Lunghezza filetto | 1.772 in |
| Dimensioni filettatura | M10 |
| Colore | Marrone chiaro |
| Materiale | PEEK |
| Tipo testa | Testa esagonale |
| Tipo vite | Vite parzialmente filettata |
| Specifiche | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare