Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10040058
0020210300VR
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,034 € |
| 1000 - 1999 | 0,0322 € |
| 2000 + | 0,0291 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza tra le estremità | 7.0 mm |
|---|---|
| Distanza tra le estremità | 0.276 in |
| Altezza testa | 0.11 in |
| Altezza testa | 2.8 mm |
| Lunghezza filetto | 0.63 in |
| Lunghezza filetto | 16.0 mm |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Colore | Naturale |
| Materiale | PP |
| Tipo testa | Testa esagonale |
| Tipo vite | Vite completamente filettata |
| Specifiche | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Codice doganale | 3926909790 |