Menu Ricerca

Hex Head Cap Screw M6 10.0 mm PEEK Maroon

Codice articolo Essentra :

10359846

Codice articolo precedente:

190101370409

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,9683 €
50 + 4,9287 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

69,68 €

10 x 6,9683 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 10.0 mm
Altezza testa 4.0 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M6
Colore Marrone rossastro
Materiale PEEK
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci