Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,4277 € - 0,9461 € 216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1.5 mm
Naturale
PA
25.0 mm
Impronta esagonale
0,3852 € - 0,5778 € Richiedi il lead time qui
M4
0.7 mm
Trasparente
PC
20.0 mm
Impronta esagonale
0,1515 € - 0,1954 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Naturale
PA
40.0 mm
Impronta esagonale
0,2011 € - 0,3682 € 3152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PA
35.0 mm
Impronta esagonale
0,1855 € - 0,2181 € 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5197 € - 0,5197 € 4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1.5 mm
Naturale
PA
80.0 mm
Impronta esagonale
0,2492 € - 0,6104 € 3138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PA
70.0 mm
Impronta esagonale
0,3356 € - 0,5027 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Trasparente
PC
15.0 mm
Impronta esagonale
0,2535 € - 0,3795 € Richiedi il lead time qui
M5
0.8 mm
Trasparente
PC
12.0 mm
Impronta esagonale
0,2974 € - 0,4475 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Trasparente
PC
15.0 mm
Impronta esagonale
0,1572 € - 0,2889 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PA
16.0 mm
Impronta esagonale
0,5367 € - 0,8058 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Trasparente
PC
20.0 mm
Impronta esagonale
11,2031 € - 14,5881 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Marrone
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
28,808 € - 37,4759 € 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1.5 mm
Marrone chiaro
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
26,1595 € - 34,0059 € Richiedi il lead time qui
M10
1.5 mm
Marrone chiaro
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5608 € - 0,6557 € 3039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3253 € - 5,4245 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
12.0 mm
Impronta esagonale
24,4713 € - 31,8223 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
1.5 mm
Marrone chiaro
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
4,4897 € - 4,5747 € Richiedi il lead time qui
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
8.0 mm
Impronta con intaglio
5,3253 € - 5,4245 € Richiedi il lead time qui
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
20.0 mm
Impronta con intaglio
  • di 28
Bullone a testa esagonale M10 25.0 mm PA Naturale

10329535

Fascia di prezzo
0,9461 € - 0,4277 €

Livelli di giacenza
216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm PC Trasparente

10357910

Fascia di prezzo
0,5778 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M4 40.0 mm PA Naturale

10328989

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 35.0 mm PA Naturale

10329276

Fascia di prezzo
0,3682 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
3152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 x 1.0 80.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10041314

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M10 80.0 mm PA Naturale

10041352

Fascia di prezzo
0,5197 € - 0,5197 €

Livelli di giacenza
4410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    6.4 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 70.0 mm PA Naturale

10329344

Fascia di prezzo
0,6104 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
3138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 15.0 mm PC Trasparente

10357903

Fascia di prezzo
0,5027 € - 0,3356 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M5 12.0 mm PC Trasparente

10357941

Fascia di prezzo
0,3795 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M5 15.0 mm PC Trasparente

10357958

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm PA Naturale

10329191

Fascia di prezzo
0,2889 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm PC Trasparente

10358016

Fascia di prezzo
0,8058 € - 0,5367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M8 20.0 mm PEEK Marrone

10220320

Fascia di prezzo
14,5881 € - 11,2031 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M10 35.0 mm PEEK Marrone chiaro

10220429

Fascia di prezzo
37,4759 € - 28,808 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Marrone chiaro
Bullone a testa esagonale M10 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

10220405

Fascia di prezzo
34,0059 € - 26,1595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Marrone chiaro
Bullone a testa esagonale M6 25.0 mm PVDF Naturale

10040584

Fascia di prezzo
0,6557 € - 0,5608 €

Livelli di giacenza
3039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 12.0 mm PEEK Marrone rossastro

10358757

Fascia di prezzo
5,4245 € - 5,3253 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M10 20.0 mm PEEK Marrone chiaro

10628799

Fascia di prezzo
31,8223 € - 24,4713 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Marrone chiaro
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359723

Fascia di prezzo
4,5747 € - 4,4897 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359761

Fascia di prezzo
5,4245 € - 5,3253 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro