Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M4 20.0 mm PC Trasparente

Codice articolo Essentra :

10357910

Codice articolo precedente:

177402000022

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 99 0,5778 €
100 - 499 0,5013 €
500 + 0,3852 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

28,89 €

50 x 0,5778 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 7.0 mm
Altezza testa 2.8 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Trasparente
Materiale PC
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci