Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0628 € - 0,0735 € | 23400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2181 € - 0,2549 € | 5767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1713 € - 0,2011 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0989 € - 0,1158 € | 26152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,2477 € - 1,2477 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M18
|
2.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0338 € - 0,0395 € | 24999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,7053 € - 0,7053 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4617 € - 0,4617 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1368 € - 0,177 € | 3788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1883 € - 0,2577 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2166 € - 0,3951 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2308 € - 0,3455 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4348 € - 0,6529 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,3611 € - 0,541 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,3171 € - 1,3837 € | 642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5594 € - 0,5594 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1671 € - 0,2166 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,0658 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,0905 € - 1,1472 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5537 € - 0,5537 € | 3596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
1.75 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare