Menu Ricerca

Viti a testa esagonale - Plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
547 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,2591 € - 0,3031 € 29766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Naturale
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2535 € - 0,2974 € 15711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Naturale
PVDF
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5891 € - 0,6869 € 8270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PVDF
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3894 € - 0,4532 € 377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Naturale
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
5,9343 € - 8,3704 € Richiedi il lead time qui
M6
1.0 mm
Marrone rossastro
PEEK
12.0 mm
Impronta con intaglio
4,4897 € - 4,5747 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.7 mm
Marrone rossastro
PEEK
8.0 mm
Impronta esagonale
0,6798 € - 1,0197 € Richiedi il lead time qui
M8
1.3 mm
Trasparente
PC
12.0 mm
Impronta esagonale
1,0409 € - 1,5579 € 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta esagonale
2,7476 € - 5,6086 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Marrone
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
5,4811 € - 7,7331 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
13,7241 € - 15,5795 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
11,2031 € - 14,5881 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Marrone
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
17,5907 € - 22,9303 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Marrone
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
26,1595 € - 34,0059 € Richiedi il lead time qui
M10
1.5 mm
Marrone chiaro
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
5,297 € - 6,5717 € 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
0.8 mm
Marrone
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
5,8352 € - 7,2515 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
8,6537 € - 9,8151 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
11,2031 € - 14,5881 € 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
1.3 mm
Marrone
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
0,8965 € - 1,3455 € Richiedi il lead time qui
M8
1.3 mm
Trasparente
PC
25.0 mm
Impronta esagonale
8,6537 € - 9,8151 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.0 mm
Marrone
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • di 28
Bullone a testa esagonale M5 25.0 mm PVDF Naturale

10040331

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
29766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M4 30.0 mm PVDF Naturale

10040140

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
15711 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm PVDF Naturale

10040546

Fascia di prezzo
0,6869 € - 0,5891 €

Livelli di giacenza
8270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 16.0 mm PVDF Naturale

10040508

Fascia di prezzo
0,4532 € - 0,3894 €

Livelli di giacenza
377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Naturale
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm PEEK Marrone rossastro

10359853

Fascia di prezzo
8,3704 € - 5,9343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm PEEK Marrone rossastro

10358733

Fascia di prezzo
4,5747 € - 4,4897 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Marrone rossastro
Bullone a testa esagonale M8 12.0 mm PC Trasparente

10358047

Fascia di prezzo
1,0197 € - 0,6798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M8 30.0 mm PC Trasparente

10358085

Fascia di prezzo
1,5579 € - 1,0409 €

Livelli di giacenza
333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M5 20.0 mm PEEK Marrone

10220177

Fascia di prezzo
5,6086 € - 2,7476 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M6 12.0 mm PEEK Marrone

10220214

Fascia di prezzo
7,7331 € - 5,4811 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M6 50.0 mm PEEK Marrone

10220290

Fascia di prezzo
15,5795 € - 13,7241 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M8 25.0 mm PEEK Marrone

10220337

Fascia di prezzo
14,5881 € - 11,2031 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M8 45.0 mm PEEK Marrone

10220375

Fascia di prezzo
22,9303 € - 17,5907 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M10 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

10220405

Fascia di prezzo
34,0059 € - 26,1595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    17.0 mm
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Marrone chiaro
Bullone a testa esagonale M5 30.0 mm PEEK Marrone

10220191

Fascia di prezzo
6,5717 € - 5,297 €

Livelli di giacenza
117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M6 20.0 mm PEEK Marrone

10220238

Fascia di prezzo
7,2515 € - 5,8352 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M6 40.0 mm PEEK Marrone

10220276

Fascia di prezzo
9,8151 € - 8,6537 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M8 15.0 mm PEEK Marrone

10220313

Fascia di prezzo
14,5881 € - 11,2031 €

Livelli di giacenza
93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Marrone
Bullone a testa esagonale M8 25.0 mm PC Trasparente

10358078

Fascia di prezzo
1,3455 € - 0,8965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Trasparente
Bullone a testa esagonale M6 30.0 mm PEEK Marrone

10220252

Fascia di prezzo
9,8151 € - 8,6537 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Marrone