Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M5 30.0 mm PEEK Marrone

Codice articolo Essentra :

10220191

Codice articolo precedente:

182053070409

117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,5717 €
50 + 5,297 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

65,72 €

10 x 6,5717 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 8.0 mm
Altezza testa 3.5 mm
Lunghezza filetto 30.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Colore Marrone
Materiale PEEK
Tipo testa Testa esagonale
Tipo vite Vite parzialmente filettata
Specifiche UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci