Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2492 € - 0,6104 € | 3138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,3356 € - 0,5027 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,2535 € - 0,3795 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,49 € - 0,735 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1184 € - 0,1383 € | 7020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,193 € - 0,2263 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1818 € - 0,2138 € | 17049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7718 € - 1,1585 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,7476 € - 5,6086 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,5463 € - 4,6455 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,8458 € - 7,2621 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 5,3253 € - 5,4245 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 4,3622 € - 4,4614 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,7644 € - 7,1382 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 6,3168 € - 7,8889 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,3253 € - 5,4245 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 4,5463 € - 4,6455 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,8458 € - 7,2621 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.7 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 5,1412 € - 5,2545 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone rossastro
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,507 € - 0,5934 € | 18150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare