10220177
182052070409
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 5,6086 € |
| 50 - 999 | 3,6541 € |
| 1000 + | 2,7476 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza tra le estremità | 8.0 mm |
|---|---|
| Distanza tra le estremità | 0.315 in |
| Altezza testa | 3.5 mm |
| Altezza testa | 0.138 in |
| Lunghezza filetto | 20.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.787 in |
| Dimensioni filettatura | M5 |
| Colore | Marrone |
| Materiale | PEEK |
| Tipo testa | Testa esagonale |
| Tipo vite | Vite parzialmente filettata |
| Specifiche | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare