La nostra gamma di terminali ad anello e a forcella è realizzata in rame stagnato. I prodotti sono disponibili isolanti o non isolanti. Con una gamma di sezioni trasversali da 0,75 a 35 mm².
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni vite | Diametro interno | Dimensioni sezione | Tipo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2222 € - 0,5973 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,1116 € - 0,1428 € | In produzione |
M4
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,2165 € - 0,5821 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,4597 € - 1,2357 € | 871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,1256 € - 0,1608 € | In produzione |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,2573 € - 0,6916 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0518 € - 0,0663 € | In produzione |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,3393 € - 0,912 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,1301 € - 0,1665 € | In produzione |
M5
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,1215 € - 0,1555 € | In produzione |
M4
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0432 € - 0,0553 € | In produzione |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,4518 € - 1,2144 € | 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0432 € - 0,0553 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0822 € - 0,1052 € | 547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
isolato
|
||||||
0,1432 € - 0,1833 € | In produzione |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,3852 € - 1,0356 € | 861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0765 € - 0,0979 € | In produzione |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
isolato
|
||||||
0,3795 € - 0,6428 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0979 € - 0,1253 € | In produzione |
M6
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
isolato
|
||||||
0,1318 € - 0,1687 € | In produzione |
M8
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
isolato
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare