La nostra gamma di terminali ad anello e a forcella è realizzata in rame stagnato. I prodotti sono disponibili isolanti o non isolanti. Con una gamma di sezioni trasversali da 0,75 a 35 mm².
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni vite | Diametro interno | Dimensioni sezione | Tipo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0922 € - 0,118 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
isolato
|
||||||
0,5999 € - 1,6126 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,2081 € - 0,5595 € | In produzione |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0837 € - 0,1071 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,2503 € - 0,673 € | In produzione |
M10
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,073 € - 0,0935 € | In produzione |
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
isolato
|
||||||
0,0664 € - 0,085 € | In produzione |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
isolato
|
||||||
0,0467 € - 0,0598 € | In produzione |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
isolato
|
||||||
0,0444 € - 0,0569 € | In produzione |
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,1222 € - 0,1564 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
isolato
|
||||||
0,1115 € - 0,1427 € | 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,1997 € - 0,5369 € | In produzione |
M8
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,2257 € - 0,6066 € | 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0728 € - 0,0932 € | 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0745 € - 0,0954 € | 694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
isolato
|
||||||
0,0545 € - 0,0698 € | In produzione |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,044 € - 0,0563 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,1121 € - 0,1435 € | In produzione |
M8
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,4275 € - 1,1493 € | In produzione |
M6
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0723 € - 0,0926 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
isolato
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare