Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,0921 € |
1000 - 1999 | 0,0808 € |
2000 + | 0,0719 € |
Cross Section Dimensions | 4-6 mm² |
---|---|
Inside Diameter | 3.6 mm |
Inside Diameter | 0.142 in |
Length to Hole Center | 15.0 mm |
Length to Hole Center | 0.591 in |
Outside Diameter | 5.6 mm |
Outside Diameter | 0.22 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Tube Length | 6.0 mm |
Tube Length | 0.236 in |
Commodity Code | 7415390000 |
Type | Uninsulated |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare