1443168
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,0553 € |
1000 - 1999 | 0,0485 € |
2000 + | 0,0432 € |
Cross Section Dimensions | 0.75-1 mm² |
---|---|
Inside Diameter | 1.6 mm |
Inside Diameter | 0.063 in |
Length to Hole Center | 11.0 mm |
Length to Hole Center | 0.433 in |
Outside Diameter | 3.2 mm |
Outside Diameter | 0.126 in |
Overall Width | 6.0 mm |
Overall Width | 0.236 in |
Tube Length | 5.0 mm |
Tube Length | 0.197 in |
Commodity Code | 7415390000 |
Type | Uninsulated |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare