La nostra gamma di terminali ad anello e a forcella è realizzata in rame stagnato. I prodotti sono disponibili isolanti o non isolanti. Con una gamma di sezioni trasversali da 0,75 a 35 mm².
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni vite | Diametro interno | Dimensioni sezione | Tipo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1318 € - 0,1687 € | In produzione |
M8
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
isolato
|
||||||
0,401 € - 1,0779 € | In produzione |
M12
|
0.28 in
7.1 mm
|
25.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0493 € - 0,0632 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,2785 € - 0,7487 € | In produzione |
M10
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,3615 € - 0,9718 € | In produzione |
M8
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0639 € - 0,0818 € | 1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,1301 € - 0,1665 € | In produzione |
M5
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,1215 € - 0,1555 € | In produzione |
M4
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0432 € - 0,0553 € | In produzione |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,4518 € - 1,2144 € | 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0432 € - 0,0553 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0822 € - 0,1052 € | 547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
isolato
|
||||||
0,4275 € - 1,1493 € | In produzione |
M6
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,4597 € - 1,2357 € | 871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,1256 € - 0,1608 € | In produzione |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,2573 € - 0,6916 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,0723 € - 0,0926 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
isolato
|
||||||
0,0518 € - 0,0663 € | In produzione |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,04 € - 0,0512 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Non isolati
|
||||||
0,246 € - 0,6614 € | In produzione |
M6
|
0.177 in
4.5 mm
|
10.0 mm²
|
Non isolati
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare