Menu Ricerca

Tappi per uso generico

Disponibile

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
489 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale Direzione di trazione d H Tipo Acquista
0,1657 € - 0,2453 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
Nero
TPE/TPV
Laterale
13.0 mm
10.0
2
0,1841 € - 0,2718 € 174250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
TPE/TPV
Laterale
15.5 mm
10.0
2
0,1175 € - 0,1375 € 136820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
Nero
TPR
Central
7.5 mm
8.0
1
0,0919 € - 0,2067 € 52500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.1 mm
Nero
TPR
Laterale
19.4 mm
12.0
2
0,1671 € - 0,1787 € 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
TPE/TPV
Laterale
17.0 mm
10.0
2
0,1185 € - 0,1852 € 172000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Nero
TPR
Central
9.5 mm
8.0
1
0,1253 € - 0,1555 € 43397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
Nero
TPE/TPV
Laterale
7.5 mm
8.0
2
0,0807 € - 0,0947 € 28112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.2 mm
Nero
TPR
Laterale
5.5 mm
8.0
2
0,177 € - 0,177 € 14072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
Nero
TPR
Central
19.4 mm
12.0
1
0,1515 € - 0,1515 € 88863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Nero
TPR
Central
17.0 mm
10.0
1
0,177 € - 0,2053 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
Nero
TPR
Central
23.5 mm
12.0
1
0,0972 € - 0,1134 € 9590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.4 mm
Nero
TPR
Laterale
21.4 mm
12.0
2
0,1897 € - 0,2849 € 7321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
Nero
TPR
Central
15.2 mm
10.0
1
0,1458 € - 0,2218 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Nero
TPR
Central
11.5 mm
8.0
1
0,1077 € - 0,1261 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.8 mm
Nero
TPR
Laterale
23.5 mm
12.0
2
0,1713 € - 0,2572 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
Nero
TPR
Central
12.8 mm
10.0
1
0,1713 € - 0,2025 € 57336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
Nero
TPR
Central
21.4 mm
12.0
1
0,3186 € - 0,684 € 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Verde
Vinile
22.0 mm
12.5
0,1185 € - 0,2789 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Nero
TPE/TPV – PIR
No Tab
8.0 mm
10.5
5
0,092 € - 0,2171 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Nero
TPE/TPV – PIR
No Tab
6.0 mm
10.5
5
  • di 25
Tappo per uso generico 13.0 mm 21.0 mm TPE/TPV Nero 2

10073735

Fascia di prezzo
0,2453 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
Tappo per uso generico 15.5 mm 23.0 mm TPE/TPV Nero 2

10073742

Fascia di prezzo
0,2718 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
174250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • H
    33.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Tappo con linguetta di tiro centrale 24.0 mm 7.5 mm TPR Nero

10256688

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
136820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo per uso generico 19.4 mm 37.1 mm TPR Nero 2

10256565

Fascia di prezzo
0,2067 € - 0,0919 €

Livelli di giacenza
52500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.1 mm
  • d
    19.4 mm
  • d2
    27.5 mm
  • H
    37.1 mm
  • L
    9.6 mm
Tappo per uso generico 17.0 mm 26.0 mm TPE/TPV Nero 2

10073773

Fascia di prezzo
0,1787 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
Tappo con linguetta di tiro centrale 30.0 mm 9.5 mm TPR Nero

10073230

Fascia di prezzo
0,1852 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
172000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo per uso generico 7.5 mm 15.0 mm TPE/TPV Nero 2

10073766

Fascia di prezzo
0,1555 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
43397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
Tappo per uso generico 5.5 mm 23.2 mm TPR Nero 2

10256558

Fascia di prezzo
0,0947 € - 0,0807 €

Livelli di giacenza
28112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.2 mm
  • d
    5.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    23.2 mm
  • L
    11.7 mm
Tappo con linguetta di tiro centrale 26.0 mm 19.4 mm TPR Nero

10256701

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
14072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d
    19.4 mm
  • H
    26.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo con linguetta di tiro centrale 26.0 mm 17.6 mm TPR Nero

10256695

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
88863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo con linguetta di tiro centrale 26.0 mm 23.5 mm TPR Nero

10256725

Fascia di prezzo
0,2053 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • H
    26.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo per uso generico 21.4 mm 39.4 mm TPR Nero 2

10256572

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,0972 €

Livelli di giacenza
9590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.4 mm
  • d
    21.4 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    39.4 mm
  • L
    9.9 mm
Tappo con linguetta di tiro centrale 32.0 mm 15.2 mm TPR Nero

10073261

Fascia di prezzo
0,2849 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
7321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d
    15.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo con linguetta di tiro centrale 30.0 mm 11.5 mm TPR Nero

10073247

Fascia di prezzo
0,2218 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo per uso generico 23.5 mm 40.8 mm TPR Nero 2

10256589

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.8 mm
  • d
    23.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    40.8 mm
  • L
    12.3 mm
Tappo con linguetta di tiro centrale 30.0 mm 12.8 mm TPR Nero

10073254

Fascia di prezzo
0,2572 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    12.8 mm
  • H
    30.0 mm
Tappo con linguetta di tiro centrale 26.0 mm 21.4 mm TPR Nero

10256718

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
57336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • d
    21.4 mm
  • H
    30.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo Moss 22.0 mm 32.0 mm Vinile Verde

10082836

Fascia di prezzo
0,684 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Materiale
    Vinile
Tappo Moss 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10083130

Fascia di prezzo
0,2789 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiale
    TPE/TPV – PIR
Tappo Moss 6.0 mm 12.0 mm 10.5 mm TPE/TPV - PIR Nero

10083116

Fascia di prezzo
0,2171 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    3.1 mm
  • Materiale
    TPE/TPV – PIR