Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 26.0 mm 19.4 mm TPR Nero

Questo tappo con linguetta di tiro centrale è progettato per essere inserito in fori filettati e non filettati. Il suo design consente di tappare diversi diametri interni, proteggendo al contempo da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. Realizzato in TPR, è di colore nero.
Codice articolo Essentra :

10256701

Codice articolo precedente:

464907

14072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,177 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

88,50 €

500 x 0,177 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 27.5 mm
d 19.4 mm
H 26.0 mm
Dimensioni filettatura M20
Filettatura standard Metrico
Materiale TPR
Colore Nero
Direzione di trazione Central
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci