Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1657 € - 0,2453 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.512 in
13.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 0,1841 € - 0,2718 € | 181850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 0,1175 € - 0,1375 € | 136820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,0919 € - 0,2067 € | 61000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.461 in
37.1 mm
|
Nero
|
TPR
|
Laterale
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,1671 € - 0,1787 € | 45942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 0,1185 € - 0,1852 € | 187200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,1253 € - 0,1555 € | 51097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,0807 € - 0,0947 € | 26112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.913 in
23.2 mm
|
Nero
|
TPR
|
Laterale
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,177 € - 0,177 € | 15072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,1515 € - 0,1515 € | 88863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,177 € - 0,2053 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,0972 € - 0,1134 € | 9590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.551 in
39.4 mm
|
Nero
|
TPR
|
Laterale
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,1897 € - 0,2849 € | 3321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,1458 € - 0,2218 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,1077 € - 0,1261 € | 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.606 in
40.8 mm
|
Nero
|
TPR
|
Laterale
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,1713 € - 0,2572 € | Richiedi il lead time qui |
0.846 in
21.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.504 in
12.8 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,1713 € - 0,2025 € | 57336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,3186 € - 0,684 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,1185 € - 0,2789 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,092 € - 0,2171 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
5