Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 30.0 mm 12.8 mm TPR Nero

This center pull-tab plug offers an easy and quick center pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made from PE material which is inexpensive and protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Codice articolo Essentra :

10073254

Codice articolo precedente:

110045

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 5999 0,2572 €
6000 + 0,1713 €
Confezione standard: 6000

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

154,32 €

600 x 0,2572 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.5 mm
d 12.8 mm
d1 12.8 mm
d2 12.8 mm
H 30.0 mm
Dimensioni filettatura M14
Filettatura standard Metrico
Materiale TPR
Colore Nero
Direzione di trazione Central
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci