Menu Ricerca

Tappo con linguetta di tiro centrale 26.0 mm 23.5 mm TPR Nero

Questo tappo con linguetta di tiro centrale è progettato per essere inserito in fori filettati e non filettati. Il suo design consente di tappare diversi diametri interni, proteggendo al contempo da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. Realizzato in TPR, è di colore nero.
Codice articolo Essentra :

10256725

Codice articolo precedente:

464909

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,2053 €
2500 - 4999 0,1954 €
5000 + 0,177 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

51,33 €

250 x 0,2053 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.5 mm
d 23.5 mm
H 26.0 mm
Dimensioni filettatura M24
Filettatura standard Metrico
Materiale TPR
Colore Nero
Direzione di trazione Central
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci