Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,5775 € - 0,6411 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
0,0173 € - 0,0173 € 22418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,2017 € - 0,2017 € 17110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,2929 € - 0,2929 € 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Naturale
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
0,745 € - 0,7857 € 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Nero
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1964 € - 0,2072 € 20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
Nero
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,3095 € - 0,3426 € 2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Naturale
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
0,141 € - 0,141 € 2227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
0,7378 € - 0,8207 € 3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,4504 € - 0,4504 € 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,2397 € - 0,2533 € 19828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,3481 € - 0,3644 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Nero
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,1782 € - 0,1989 € 49495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Blu
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,2438 € - 0,2573 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,3183 € - 0,3332 € 1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,0132 € - 0,0132 € 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Nero
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,6546 € - 0,6546 € 26248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Nero
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,3048 € - 0,321 € 11843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,65 € - 0,65 € 7564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,1975 € - 0,2183 € 3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Rosa
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 16.3 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249932

Fascia di prezzo
0,6411 € - 0,5775 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249758

Fascia di prezzo
0,0173 € - 0,0173 €

Livelli di giacenza
22418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 31.8 mm Naturale Silicone

10249796

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
17110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.9 mm 31.8 mm Naturale Silicone

10249833

Fascia di prezzo
0,2929 € - 0,2929 €

Livelli di giacenza
2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.9 mm 22.4 mm Nero EPDM

10250068

Fascia di prezzo
0,7857 € - 0,745 €

Livelli di giacenza
491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.3 mm 16.5 mm Nero EPDM

10377628

Fascia di prezzo
0,2072 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.4 mm 25.6 mm Naturale Silicone

10249864

Fascia di prezzo
0,3426 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249895

Fascia di prezzo
0,141 € - 0,141 €

Livelli di giacenza
2227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 19.6 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249956

Fascia di prezzo
0,8207 € - 0,7378 €

Livelli di giacenza
3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249918

Fascia di prezzo
0,4504 € - 0,4504 €

Livelli di giacenza
2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 6.4 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377666

Fascia di prezzo
0,2533 € - 0,2397 €

Livelli di giacenza
19828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 31.8 mm Nero EPDM

10377727

Fascia di prezzo
0,3644 € - 0,3481 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 31.8 mm Blu Silicone

10288542

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
49495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Blu
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377680

Fascia di prezzo
0,2573 € - 0,2438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377734

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.8 mm 17.8 mm Nero EPDM

10377710

Fascia di prezzo
0,0132 € - 0,0132 €

Livelli di giacenza
7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 23.8 mm Nero EPDM

10377772

Fascia di prezzo
0,6546 € - 0,6546 €

Livelli di giacenza
26248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.5 mm 26.0 mm Nero EPDM

10377741

Fascia di prezzo
0,321 € - 0,3048 €

Livelli di giacenza
11843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.9 mm 31.8 mm Nero EPDM

10377765

Fascia di prezzo
0,65 € - 0,65 €

Livelli di giacenza
7564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.7 mm 25.4 mm Rosa Silicone

10293331

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosa