Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
1,7204 € - 1,7204 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,4836 € - 0,5093 € 4989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,8344 € - 0,8791 € 2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,2208 € - 0,2343 € 6961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2235 € - 0,237 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,3048 € - 0,321 € 11843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,65 € - 0,65 € 7564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,1612 € - 0,1706 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Nero
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,0132 € - 0,0132 € 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Nero
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,1964 € - 0,2072 € 20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.4 mm
Nero
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,745 € - 0,7857 € 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Nero
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,2113 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Nero
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,2397 € - 0,2533 € 21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
1,4088 € - 1,4088 € 9377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,6546 € - 0,6546 € 26248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Nero
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,3183 € - 0,3332 € 1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,0548 € - 0,0608 € 361752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
1
0,0086 € - 0,0086 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,2181 € - 0,2303 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Nero
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,0594 € - 0,0661 € 122821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
1
  • di 2
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 16.3 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250136

Fascia di prezzo
1,7204 € - 1,7204 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.0 mm 23.8 mm Nero EPDM

10250044

Fascia di prezzo
0,5093 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
4989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.8 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250075

Fascia di prezzo
0,8791 € - 0,8344 €

Livelli di giacenza
2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.5 mm 15.8 mm Nero EPDM

10377697

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
6961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.7 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377642

Fascia di prezzo
0,237 € - 0,2235 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.5 mm 26.0 mm Nero EPDM

10377741

Fascia di prezzo
0,321 € - 0,3048 €

Livelli di giacenza
11843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.9 mm 31.8 mm Nero EPDM

10377765

Fascia di prezzo
0,65 € - 0,65 €

Livelli di giacenza
7564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.6 mm 9.5 mm Nero EPDM

10377604

Fascia di prezzo
0,1706 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.8 mm 17.8 mm Nero EPDM

10377710

Fascia di prezzo
0,0132 € - 0,0132 €

Livelli di giacenza
7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.3 mm 16.5 mm Nero EPDM

10377628

Fascia di prezzo
0,2072 € - 0,1964 €

Livelli di giacenza
20996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.9 mm 22.4 mm Nero EPDM

10250068

Fascia di prezzo
0,7857 € - 0,745 €

Livelli di giacenza
491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.4 mm 17.8 mm Nero EPDM

10377635

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,2113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 6.4 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377666

Fascia di prezzo
0,2533 € - 0,2397 €

Livelli di giacenza
21828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.6 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250112

Fascia di prezzo
1,4088 € - 1,4088 €

Livelli di giacenza
9377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 23.8 mm Nero EPDM

10377772

Fascia di prezzo
0,6546 € - 0,6546 €

Livelli di giacenza
26248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377734

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
1674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.2 mm 6.0 mm Nero EPDM

10192436

Fascia di prezzo
0,0608 € - 0,0548 €

Livelli di giacenza
361752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.2 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377673

Fascia di prezzo
0,0086 € - 0,0086 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.9 mm 15.9 mm Nero EPDM

10377703

Fascia di prezzo
0,2303 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.2 mm 8.0 mm Nero EPDM

10192450

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
122821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero