Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1699 € - 0,1897 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,3753 € - 0,4178 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1855 € - 0,1855 € | 18924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,1824 € - 0,1918 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,3342 € - 0,3342 € | 4747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,1827 € - 0,1827 € | 17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2263 € - 0,2402 € | 2961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,2291 € - 0,2429 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2067 € - 0,2067 € | 17110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,7637 € - 0,8053 € | 1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1958 € - 0,2065 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,2606 € - 0,2903 € | 16283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,0145 € - 0,0145 € | 13840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3172 € - 0,3512 € | 1449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1445 € - 0,1445 € | 1977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,592 € - 0,6571 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,3002 € - 0,3002 € | Richiedi il lead time qui |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,3243 € - 0,3243 € | 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,228 € - 0,228 € | 1331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,4659 € - 1,0885 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1