Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4616 € - 0,4806 € | 2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2744 € - 0,2855 € | 8737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,6019 € - 0,6274 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,3283 € - 3,4983 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.732 in
18.6 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,9715 € - 2,7214 € | 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,2761 € - 0,2931 € | 2724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,211 € - 0,2478 € | 9372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1742 € - 0,1812 € | 6779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,2152 € - 0,2152 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1827 € - 0,1827 € | 17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,0145 € - 0,0145 € | 13840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2291 € - 0,2429 € | 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2263 € - 0,2402 € | 6961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,3753 € - 0,4178 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1855 € - 0,1855 € | 18924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,3243 € - 0,3243 € | 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,2606 € - 0,2903 € | 16283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,228 € - 0,228 € | 1331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1652 € - 0,1749 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,0178 € - 0,0178 € | 20418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm