Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,1658 € - 0,1851 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
0,2542 € - 0,2832 € 17283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
0,2058 € - 0,2418 € 16172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
0,4642 € - 0,4642 € 4341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
0,1796 € - 0,1796 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
0,2224 € - 0,2224 € 3831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
0,2003 € - 0,2003 € 12479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.2 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
0,21 € - 0,21 € 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,7378 € - 0,8207 € 3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,191 € - 0,212 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Naturale
Gomma siliconica
19.2 mm
8.5 mm
1
0,4504 € - 0,4504 € 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
1,7204 € - 1,7204 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1644 € - 0,1671 € 1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
0,4836 € - 0,5093 € 4989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,8344 € - 0,8791 € 2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,0173 € - 0,0173 € 22418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,2017 € - 0,2017 € 17110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,1782 € - 0,1782 € 17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
0,0141 € - 0,0141 € 14840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
0,2929 € - 0,2929 € 1820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Naturale
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.9 mm 16.1 mm Naturale Silicone

10249772

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249840

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
17283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.0 mm 23.8 mm Naturale Silicone

10241660

Fascia di prezzo
0,2418 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
16172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241707

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,4642 €

Livelli di giacenza
4341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.8 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249727

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.7 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249819

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
3831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.6 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10249765

Fascia di prezzo
0,2003 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
12479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249802

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 19.6 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249956

Fascia di prezzo
0,8207 € - 0,7378 €

Livelli di giacenza
3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.5 mm 19.2 mm Naturale Gomma siliconica

10457962

Fascia di prezzo
0,212 € - 0,191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Gomma siliconica
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249918

Fascia di prezzo
0,4504 € - 0,4504 €

Livelli di giacenza
2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 16.3 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250136

Fascia di prezzo
1,7204 € - 1,7204 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.7 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10251843

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.0 mm 23.8 mm Nero EPDM

10250044

Fascia di prezzo
0,5093 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
4989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.8 mm 25.4 mm Nero EPDM

10250075

Fascia di prezzo
0,8791 € - 0,8344 €

Livelli di giacenza
2729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249758

Fascia di prezzo
0,0173 € - 0,0173 €

Livelli di giacenza
22418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 31.8 mm Naturale Silicone

10249796

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
17110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.2 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10249741

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10249789

Fascia di prezzo
0,0141 € - 0,0141 €

Livelli di giacenza
14840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.9 mm 31.8 mm Naturale Silicone

10249833

Fascia di prezzo
0,2929 € - 0,2929 €

Livelli di giacenza
1820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale