I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3606 € - 1,0098 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,1123 € - 0,117 € | Richiedi il lead time qui |
0.209 in
5.3 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,963 € - 1,01 € | Richiedi il lead time qui |
0.429 in
10.9 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0594 € - 0,0661 € | 122821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1
|
||
| 1,2055 € - 1,2566 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.898 in
22.8 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,5872 € - 0,6121 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,2471 € - 3,4129 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.732 in
18.6 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,2694 € - 0,286 € | 3724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,449 € - 0,4711 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Verde
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,3791 € - 0,3946 € | 363742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0591 € | 107196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,7288 € - 0,7288 € | 9577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,3481 € - 0,3644 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,2438 € - 0,2573 € | Richiedi il lead time qui |
0.094 in
2.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,0571 € - 0,0634 € | 35445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
1
|
||
| 0,4503 € - 0,4689 € | 2038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2677 € - 0,2785 € | 8737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.264 in
6.7 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9479 € - 2,655 € | 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Rosso
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,1828 € - 1,9344 € | 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Nero
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,9113 € - 0,9293 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare