Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1796 € - 0,1989 € | 118875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2584 € - 0,2874 € | 4379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,783 € - 0,8155 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.724 in
18.4 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,782 € - 0,8249 € | 256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,3261 € - 0,344 € | 9920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Blu
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,1725 € - 0,1725 € | 1898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,2878 € - 0,3002 € | 2508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,8884 € - 0,9271 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.409 in
10.4 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,2042 € - 0,2135 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 0,5126 € - 1,4363 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,1448 € - 0,1508 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Viola
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,1644 € - 0,1837 € | 39598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1547 € - 0,2086 € | 20657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.358 in
9.1 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1081 € - 0,1126 € | 36230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,6453 € - 0,6732 € | 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
Bianco
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,362 € - 0,7602 € | Richiedi il lead time qui |
|
Blu
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,192 € - 0,192 € | 18072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,4891 € - 0,5167 € | 1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Verde
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 1,0724 € - 1,1173 € | 686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,3606 € - 1,0098 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Verde
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm