Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
92 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,0173 € - 0,0173 € 22418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
0,1782 € - 0,1782 € 17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
0,0141 € - 0,0141 € 14840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
0,1644 € - 0,1671 € 1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
0,181 € - 0,181 € 18924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,2017 € - 0,2017 € 17110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
0,3164 € - 0,3164 € 2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
0,1948 € - 0,2155 € 46969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,4504 € - 0,4504 € 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
0,21 € - 0,21 € 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.0 mm
0,3661 € - 0,4076 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
0,178 € - 0,1871 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,3261 € - 0,3261 € 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,4325 € - 0,4325 € 5189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,7378 € - 0,8207 € 3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
0,221 € - 0,221 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,1948 € - 0,1948 € 14394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
0,1123 € - 0,117 € Richiedi il lead time qui
5.3 mm
Trasparente
Silicone
7.5 mm
6.3 mm
0,4891 € - 0,5167 € 1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Verde
Silicone
25.4 mm
14.5 mm
1
0,362 € - 0,7602 € Richiedi il lead time qui
Blu
Silicone
9.5 mm
12.5 mm
  • di 5
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249758

Fascia di prezzo
0,0173 € - 0,0173 €

Livelli di giacenza
22418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.2 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10249741

Fascia di prezzo
0,1782 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10249789

Fascia di prezzo
0,0141 € - 0,0141 €

Livelli di giacenza
14840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.7 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10251843

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1644 €

Livelli di giacenza
1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.7 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249710

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
18924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.0 mm 31.8 mm Naturale Silicone

10249796

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
17110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 9.8 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249857

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
2280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.5 mm 13.3 mm Naturale Silicone

10249871

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
46969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 13.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249918

Fascia di prezzo
0,4504 € - 0,4504 €

Livelli di giacenza
2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249802

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 11.9 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241691

Fascia di prezzo
0,4076 € - 0,3661 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 17.8 mm Naturale Silicone

10642771

Fascia di prezzo
0,1871 € - 0,178 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.2 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241684

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.6 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249901

Fascia di prezzo
0,4325 € - 0,4325 €

Livelli di giacenza
5189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 19.6 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249956

Fascia di prezzo
0,8207 € - 0,7378 €

Livelli di giacenza
3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241653

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10373552

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
14394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 6.3 mm 7.5 mm Trasparente Silicone

10241035

Fascia di prezzo
0,117 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Trasparente
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicone

10192337

Fascia di prezzo
0,5167 € - 0,4891 €

Livelli di giacenza
1342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.5 mm 9.5 mm Blu Silicone

10240779

Fascia di prezzo
0,7602 € - 0,362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Blu
  • Codice doganale
    3926909790