Menu Ricerca

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
125 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore Materiale h1 D Tipo Acquista
0,2208 € - 0,2343 € 6661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
Nero
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2235 € - 0,237 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Nero
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,4325 € - 0,4325 € 5189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
0,3261 € - 0,3261 € 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
0,3048 € - 0,321 € 11843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,65 € - 0,65 € 7564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,1612 € - 0,1706 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
Nero
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,1948 € - 0,1948 € 14394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
0,221 € - 0,221 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
0,3661 € - 0,4076 € 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
0,181 € - 0,181 € 18924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
0,0132 € - 0,0132 € 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
Nero
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,178 € - 0,1871 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
0,1948 € - 0,2155 € 46969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Naturale
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
0,1975 € - 0,1975 € 5686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
Naturale
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
0,1699 € - 0,1768 € 6779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.3 mm
Naturale
Silicone
17.8 mm
2.4 mm
0,2418 € - 0,2846 € 1364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.9 mm
Naturale
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
0,1768 € - 0,1768 € 41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
0,1851 € - 0,1851 € 12173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.1 mm
Naturale
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
0,191 € - 0,2015 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Naturale
Gomma siliconica
9.5 mm
1.6 mm
1
  • di 7
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.5 mm 15.8 mm Nero EPDM

10377697

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
6661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.7 mm 25.4 mm Nero EPDM

10377642

Fascia di prezzo
0,237 € - 0,2235 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 12.6 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249901

Fascia di prezzo
0,4325 € - 0,4325 €

Livelli di giacenza
5189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.2 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241684

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.5 mm 26.0 mm Nero EPDM

10377741

Fascia di prezzo
0,321 € - 0,3048 €

Livelli di giacenza
11843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 7.9 mm 31.8 mm Nero EPDM

10377765

Fascia di prezzo
0,65 € - 0,65 €

Livelli di giacenza
7564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.6 mm 9.5 mm Nero EPDM

10377604

Fascia di prezzo
0,1706 € - 0,1612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.0 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10373552

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
14394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 5.5 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241653

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 11.9 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10241691

Fascia di prezzo
0,4076 € - 0,3661 €

Livelli di giacenza
2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.7 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249710

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
18924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.8 mm 17.8 mm Nero EPDM

10377710

Fascia di prezzo
0,0132 € - 0,0132 €

Livelli di giacenza
7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale
    EPDM
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.3 mm 17.8 mm Naturale Silicone

10642771

Fascia di prezzo
0,1871 € - 0,178 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Silicone
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 10.5 mm 13.3 mm Naturale Silicone

10249871

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
46969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 4.1 mm 15.9 mm Naturale Silicone

10241646

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
5686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 2.4 mm 17.8 mm Naturale Silicone

10241639

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
6779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 8.9 mm 22.4 mm Naturale Silicone

10241677

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
1364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.9 mm 15.5 mm Naturale Silicone

10241714

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
41000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 3.0 mm 25.4 mm Naturale Silicone

10249734

Fascia di prezzo
0,1851 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
12173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo per mascheratura con linguetta di tiro 1.6 mm 9.5 mm Naturale Gomma siliconica

10449608

Fascia di prezzo
0,2015 € - 0,191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale
    Gomma siliconica