Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1658 € - 0,1851 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2542 € - 0,2832 € | 17283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,2058 € - 0,2418 € | 15172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,4642 € - 0,4642 € | 4341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,1796 € - 0,1796 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2224 € | 4331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2003 € | 12479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,21 € - 0,21 € | 294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,7378 € - 0,8207 € | 3369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,4504 € - 0,4504 € | 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1644 € - 0,1671 € | 1132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,0173 € - 0,0173 € | 22418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,2017 € - 0,2017 € | 17110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1782 € - 0,1782 € | 17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,0141 € - 0,0141 € | 14840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2929 € - 0,2929 € | 1820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,4325 € - 0,4325 € | 5189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,3261 € - 0,3261 € | 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,1948 € - 0,1948 € | 14394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,221 € - 0,221 € | Richiedi il lead time qui |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm