Menu Ricerca

Tappi filettati con O-Ring

Disponibile

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1125, SR5760

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura SW Colore L Filettatura standard Tipo Acquista
0,2351 € - 0,2351 € 21475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Giallo
13.5 mm
10287095 0,8866 € - 0,8866 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
  • di 4
Tappo filettato BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm HDPE Giallo

10285886

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
21475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 14 BSP
Tappo filettato BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Giallo

10287095

Fascia di prezzo
0,8866 € - 0,8866 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/2 in - 11 BSP