Menu Ricerca

Tappo filettato con O-ring Filettatura Metrica M30 x 1;5 38.0 mm HDPE Giallo

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M30 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10285763

Codice articolo precedente:

498546

3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,4829 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

120,73 €

250 x 0,4829 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.0 mm
H 20.6 mm
L 12.0 mm
SW 22.0 mm
Dimensioni filettatura M30 x 1;5
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci